レーザー、プラズマ、ウォータージェット技術による切断システムは、金属や非金属のワークピースの加工によく使用されます。システムには、データ、制御、油圧、エネルギーケーブルなど多数のケーブルが装備されており、工作機械の機能を制限しないように、通常は短距離から中距離の移動距離を安定して、かつ柔軟に配線する必要があります。当社の切削システム用エネルギーチェーンでは、高速でも スムーズに動作し、狭い設置スペースにも適合し、簡単かつコスト効率よく設置できる信頼性の高いソリューションに重点を置いています。
コルゲートチューブ用ガイダンス
エナジーチェーンシリーズ E2/000
ドライブ技術
PVCケーブル
xiros ボールベアー
リニアガイドとローラーベアリング
高速・高加速でも静かな動作
<br />このGrenzebach Maschinenbau GmbHの切削工具では、E6プラスチックエナジーチェーンがその強みを遺憾なく発揮しています。高い要求を問題なく満たすだけでなく、長年にわたってスムーズな運転を保証します。
迅速で簡単な設置、すべてワンソースから
<br />工作機械メーカーBystronic社の新しいレーザー切断システムには、堅牢でダイナミックなエネルギー供給システムが必要だった。迅速に設置され、組み立て済みの完全なレディチェーンシステムは、高い移動速度と加速度に安全に対応します。
わずかな設置スペースで安全なケーブルガイド
<br />Messner MultiThermシリーズは、11種類のカッティングサスペンションに対応しています。限られたスペースにすべてのハウジングのケーブルとホースを安全に収容するために、エネルギー供給システムが特に重要視されました。
多次元的な動き
<br />この3Dプラズマ開先ユニットのエネルギー供給システムは、最も過酷な環境条件下でもスムーズな切断プロセスを実現します。当社の可動式トリフレックスエナジーチェーンは、軸があらゆる方向に無限に揺動できることを保証します。
" 工作機械を使用したその他のアプリケーション例はこちら
工作機械専門誌当社の製品およびサービスに関する重要な情報
e-chain® コンフィギュレーターご希望の製品をオンラインで設定し、価格、耐用年数、納期を表示します。
エネルギーチェーンシステム専門誌エネルギーチェーンとアプリケーションに関する情報
イグス® ブログ850℃の高温チップにもかかわらずプラスチックチェーン?Eチェーンにおけるセンサー技術®?重要なトピックがよく紹介されている。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00