ボールトランスファ

寸法図と断面図付きのxirosボールベアリングの種類。

本ページの紹介内容

ボールベアーの利点と欠点

利点

  • 平滑な路面での重い荷物の運搬を容易にします。
  • 全方向への移動が容易なため、操作性が向上する
  • 設置が簡単で、複雑な工具を必要としない
  • さまざまな業界の要件を満たすために、さまざまなサイズと材質で利用可能
  • 耐久性に優れ、適切にメンテナンスすれば交換が最小限で済むため、財布に優しい

デメリット

  • 凹凸のある路面ではかなり不安定。
  • 個々のボールにかかる圧力が損傷を引き起こす可能性があるため、非常に高い荷重には適さない。
  • 長時間の使用で騒音が発生することがあり、静かな環境では邪魔になることがある。
  • ゴミや切り粉のような小さな粒子がボールの動きを制限することがある。
  • 高速ではあまり効果がない。動きの精度に影響が出る可能性がある。

イグス® のボールベアーユニットの利点は?

プラスチック製ボールベアーユニットの構造は?

ボールとサポートボールはPOM製

ボール:POM製、サポートボール:ステンレス鋼製

ボール:ステンレス鋼、スライディングインサート:イグリデュール® J3B

灰色のプレートに複数の丸い固定点があり、梱包材の上に置かれている。

ボールトランスファーユニットの応用分野

選択基準

  • 材料の選択:材質選定:用途や要求プロファイルに応じて、プラスチック製のソリッドソリューションや、プラスチックとステンレスのハイブリッドソリューションがあります。
  • 表面仕上げ:輸送物によって、表面が滑らかであることが必要なのか、滑り止めが必要なのかを検討する。トラックのサイズと形状は、スムーズな操作を保証するために、用途に適したものでなければなりません。
  • 設置環境:正しい設置のために、利用可能な設置スペースの寸法と取り付けオプションを確認してください。クランプリングはオンラインショップでアクセサリーとしてお求めいただけます。

設置とメンテナンス

よくある質問

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間