フォークリフト、オーダーピッカー、パレットトラック向けエナジーチェーン、ケーブル、ベアリング

フォークリフトが倉庫でChainflex Cablesの箱を運んでいます。

イグス製品は、どこに使用されているでしょうか? 例を紹介します。

フォークリフトのフォークと軸受部をオレンジで示した iglidur 370。

フォークの歯

フォークリフトの昇降機構で、マスト内のchainflexケーブルが強調表示されている。

マスト

フォークリフトのステアリングコラムに iglidur すべり軸受。

ステアリングコラムベアリング、ペダル

フォークリフトのシート調整にe-ketteを使用し、ケーブルとホースを案内します。

使用事例:フォークリフトから垂直型オーダーピッカーまで

マストにチェーン対応のチェーンフレックスケーブルを装備

作業員が倉庫内のオレンジ色のigus装置上で段ボール箱の山に身をかがめている。

リニアレールで安全にガイドするキャブドア

フォークリフトのキャビン。ドアと座席の2つの視点で、drylinのリニアガイドを示す。

昇降機構で使われるメンテナンスフリーのベアリング

白い背景に、フォークを上げた黄色のフォークリフト。

フォークリフトの精密傾斜装置で使われるイグリデュールすべり軸受

フォークリフトが大型の段ボール箱を分別用アタッチメントで持ち上げている。

産業車両向けその他の製品

異なるスライドナットを組み合わせた4本のDryspinねじ軸が明るい背景に並んでいる。

送りねじ

  • メンテナンスフリー
  • 高い費用対効果
  • 軽量
drylin-SHTのガイドユニット、シャフトと支持ブロック付き。

リニアテーブル

  • 自由に選択できるストローク長
  • マルチキャリッジシステム(オプションI
  • オンラインで設定可能、短納期
穴とねじ付きのiglidur PRT旋回ベアリング。

旋回ベアリング

  • 水平方向の回転動作向け
  • 無潤滑稼働で、旋回リングはすぐに取付可能

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間