igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
ドライブを柔軟に接続するApiro ウォームギア標準バージョン。
製品情報
- 減速比:4:1、8:1、32:1、64:1
- 出力トルク:2.5Nm
- 出力:中空軸
- ドライブ:駆動ピンとハンドホイール
Apiro モジュラー式ギアボックスには、幅広いアクセサリがオプションで用意されています。
製品番号:
ドライブを柔軟に接続するApiro ウォームギア標準バージョン。
製品情報
Apiro モジュラー式ギアボックスには、幅広いアクセサリがオプションで用意されています。
イグスのApiroとは低コストのウォームギア で、柔軟性に優れ、お客様仕様のソリューションを意味します。モジュラー式ギアボックスは、ギアボックスの入力と出力に関する様々な設計、減速比、アクセサリの組み合わせを基に、幅広い製品ラインアップを提供しています。ウォームギアに加えて、モジュラー式ギアボックスには、かさ歯車とリニアギアも含まれます。
モジュール構造および各部品の簡単な接続で無限のアプリケーションに対応し、低コストでソリューションを提供します。これが、ギリシャ語で「無限」を意味する「Apiro」という名の由来です。
Apiroはまた、迅速かつ低コストで特別なソリューションを実装する際にも使用できます。
一般的性質:
Apiroギアは、単純な手動での揺動運動から、包装機械における自動位置調整、複雑なロボットキネマティクスまで、幅広い用途で使用できます。
用途:
具体的な使用事例とそれを再現するための部品リストは、こちらをご覧ください。