塗装工程向けエナジーチェーンシステム

摩耗が少なく、永久的に静電散逸性

SEATの塗装損傷修復セル

使用事例

自動車生産で使う塗装ロボットの保護カバーが損傷し、保護ホースが付いている。

ペイントミストでの信頼性 - 多次元可動式エネルギーチェーン

aris linearis automotiveの分解された組立部品で、レールと固定部品が見える。

塗装ラインのアクチュエータ用メンテナンスフリー軸受

自動車生産の車体ラインで、車両とロボットアームが配置されている。
  • 最大限の耐用年数を保証するために、システムの最適化を計画します。
  • 既存の機械の改造
  • イグス製品への状態監視または予知保全の後付け
  • イグスのエネルギーチェーンは、コンベヤ技術における変位計量、第7軸など、すぐに使用できるシステムとしてもご利用いただけます。
  • 耐薬品性、LABS-free、Atexなどの特殊要件に対応する素材
  • 設置後:エネルギーチェーンと状態監視システムの定期点検とメンテナンス
  • ライフサイクルの終わりには、エネルギーチェーンを回収し、リサイクルします。

最適な製品

ESD対応エナジーチェーンに青い放電ラインが重なっている。

ESDエナジーチェーン

  • 防爆エリアでの長年の使用実績
  • 1000万回を超えるサイクル試験で、最高レベルの要件を満たすESD素材
igus E6 エナジーチェーンが直線ガイド上に取り付けられています。

e-チェーン E6.1

  • 超静音・超低振動
  • 摩耗の少ないコネクター原理(ピン/ボア接続なし)
  • 干渉エッジのない滑らかな内部
外被を開いたCF9ケーブルで、内部構造が見える。

TPE 被膜付きケーブル

  • 最高レベルの要求に対応
  • クーラントに強く、低温でも柔軟
  • 加水分解や微生物に強い
  • ハロゲン、シリコン、PVCを含まない
機械接続部でケーブルを案内するTriflex Rケーブル保護管。

ハーネスホースパッケージ

E4Qケーブルキャリアに複数色のケーブルが通されています。

eチェーンシステム E4Q

  • 工具なしで開閉可能
  • オプションのノイズダンパーでより静かな作動
  • 材料節約による軽量化
e-chains autoglide 5 の曲線ガイド内に、色付きケーブルが通っている。

スチールケーブルフロアガイド付きエネルギーチェーン

  • エネルギー、データ、空気、液体を1つのシステムで供給
  • アルミトラフに比べ、設置時間を88%短縮

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間