電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ローラー
igus-icon-arrow-right
ガイドローラー
igus-icon-arrow-right
ガイドローラー 90° 形状
igus-icon-arrow-right
イグリデュールP210、ガイドローラー、L形状、90°、mm
イグリデュールP210、ガイドローラー、L形状、90°、mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
揺動および回転機構向け - ほぼすべての軸で優れた摩擦・摩耗特性
低吸湿性
揺動用途において特に20MPaまでの荷重で非常に優れた耐摩耗性を発揮
様々な軸材質に対応
局部荷重に対応
無潤滑でメンテナンスフリー
標準品
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
P210RLLM-0310-06
Ø d2 [mm]
7
Ø d1 [mm]
3
Ø d3 [mm]
10
b1 全長 [mm]
6
製品説明
テクニカルデータ
イグリデュールP210 | 揺動および回転機構向け - どの軸材質に対しても優れた摩擦・摩耗特性
低吸湿性
揺動用途において特に20MPaまでの荷重で非常に優れた耐摩耗性を発揮
様々な軸材質に対応
局部荷重に対応
無潤滑でメンテナンスフリー
標準品
イグリデュールP210は、汎用性の高いガイドローラーです。特に、20MPaまでの中荷重の揺動作業では、平均よりも長く使用できることが実証されています。汎用性が高い材質のため、丸棒としてもお使いいただけます。クリップオン型や予圧型の他、車の内装にも使用できます。
主な用途
農業
工作機械
家具/工業デザイン
繊維機械
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up