イグリデュールJ350、スリーブ型軸受、mm

高温環境でも高い寸法安定性、回転用途に最適

イグリデュールJ350、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ350、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ350、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ350、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: J350SM-0405-04
  • 材質: iglidur® J350
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 高温環境でも高い寸法安定性を誇る長寿命製品 - 多くの種類の軸および荷重で使用可能
  • スチールに対して優れた摩擦係数
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 連続使用温度+180℃
  • 中~高荷重向け
イグリデュールJ350 | 高温環境でも高い寸法安定性を誇る長寿命製品 - 多くの種類の軸および荷重で使用可能
 
  • スチールに対して優れた摩擦係数
  • 連続使用温度+180℃
  • 中~高荷重向け
  • 回転運動に最適
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
回転用途に最適で、さまざまな軸材質に対応する軸受です。イグリデュールJ350を使用すると、荷重2~50MPaの場合に長寿命が図れます。 また、高温耐性により多目的に対応します。
 
主な用途
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 中~高荷重の回転時に対応する耐摩耗性の高い軸受が必要な場合
  • 高温環境で使用でき低コストな軸受が必要
  • +150℃までの環境で圧入して使用したい場合
  • 高荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 軸受が衝撃荷重を受ける場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間