航空宇宙分野や宇宙観測などの関連分野では、使用される部品の信頼性と堅牢性が特に重要です。当社のエネルギーチェーンとケーブルは、高性能プラスチックに関する60年以上の経験の賜物です。そのため、世界中の宇宙用途で使用されています。例えば、宇宙望遠鏡やロケット発射台などです。当社のエンジニアリングチームと認定チェーンフレックス(® )ケーブルにより、お客様のご要望に合わせた完全な接続システムも提供しています。
当社のドライランニング・ベアリング技術により、悪環境下でも高荷重を実現できます。アプリケーションの例としては、宇宙探査機(火星探査機など)、研究& 開発におけるモデルやプロトタイプの構築が挙げられます。
イグス® 製品の利点:
世界中の望遠鏡メーカーは、イグス® のエネルギーチェーン、ケーブル、および完全なソリューションを20年以上にわたって信頼してきました。仰角、方位角、GIRにおいて、長年にわたり信頼性の高いエネルギー供給を保証します。
実際に手に取ってお確かめください:航空宇宙産業の全分野で最も重要な製品を集めたサンプルボックスをご注文ください。サンプルボックスには、薄型ガイドシステム、滑り軸受、ボールベアリング、回転テーブル軸受用スライディングフォイル、リードスクリューナット付きスピンドル、バスケーブル、e-chain® 、代表的なアプリケーションに関する情報が記載されたパンフレットが入っています。
ソーラーパネルや衛星アンテナのような構造部品を宇宙に運ぶのは非効率的でコストもかかる。ミュンヘンの学生チームAIMIS-FYTは、3Dプリンターを使って宇宙で直接そのような部品を製造することに取り組んでいる。チームは無重力空間での実験テストのために特別な3Dプリンターを製作した。駆動技術にはドライリン® SAWリニア軸を使用している。軽量でメンテナンスフリー。
GESTRAは、フラウンホーファー研究所が開発した、スペースデブリの探索とマッピングのためのレーダーベースのシステムです。開発パートナーであるアルピナテック社は、高精度3軸位置決めシステムにイグス(® )のコンパクトなe-チェーンシステムを採用しています。このシステムは、信頼性の高いエネルギー供給と、限られたスペースでの多様なメディアラインのクリーンな誘導を保証します。
航空宇宙産業で当社のエネルギーチェーンとベアリング製品がどのように使用され、様々な要件を満たしているか、40を超える使用例をご覧ください。高荷重、極端な温度差、狭いスペース、低重量などの課題を克服しなければなりません。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00