2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XSM-0203-03
- 材質: iglidur® X
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 高温環境でも非常に優れた耐摩耗性
- 超高速での使用に対応
- 極めて低い吸湿率
- 水中で非常に優れた耐摩耗性
- 優れた耐薬品性
- 耐高荷重 ( > 60 MPa)
- 導電性
- DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
優れた耐薬品性、高温環境対応。
適合性の確認