言語の変更 :

1
レディチェーンラックは、ハーネス式エネルギー供給システムの輸送と組み立てを容易にするモジュラーシステムで構成されたカスタマイズラックです。迅速かつ安全に機械に搬入するため、イグスはモジュラー設計の伸縮式搬送ラックを開発しました。1営業日以内に、ミリ単位の精度で各機械のインターフェースに適合させることができます。
機械・プラントエンジニアリングでは、試作段階でのプロセスコストを最大80%削減できます。この比較的費用対効果の高いコンセプトは、年間数台の生産で採算が取れるため、少量生産でもモジュール式ラックの利点を活用することができます。
試作時の工程コストを最大80%削減
... モジュラー式、素早く、すぐに取り付け可能

レディチェーンシステムには、カスタマイズされたエネルギーチェーンシステムが含まれています。"プラグアンドプレイ" ソリューションは、お客様の仕様に合わせて構成、製造、納品されます。取り付けラックを使用することで、年間わずか5台のシステムでも利益を得ることができます。

レディチェーンラックの伸縮式サポートとブレースは、現場の設置ニーズに柔軟に対応します。大量生産時の変更も簡単です。モジュラーパーツを使用することで、追加コンポーネントをラックに簡単に取り付けることもできます。

レディチェーンラックの部品は亜鉛メッキ加工されており、長寿命です。各ラックは数時間で組み立てられます。個々の部品はいつでも再利用できるため、従来の溶接輸送ラックのような特注部品を廃棄する必要がありません。

すべてのインターフェースとアタッチメントは、エネルギーチェーンの取り付けを迅速かつ簡単に管理できるように設計されています。
完全なパッケージには、適合するプラグとコネクター、プレート、センサーアクチュエーターボックス、リニアベアリング、中央潤滑装置へのリンクなどが含まれ、設置時間を大幅に短縮します。

モジュラー・システムの頑丈な走行ユニットにより、輸送時間が短縮され、設置時のハンドリングも軽減されます。
以前は、フォークリフトやクレーンを使用して、ユニット一式の社内運搬や位置決めを行う必要がありました。
数日から数分へ:完全なソリューションがマシニングセンターの設置時間を短縮
通常、工作機械メーカーは、システム上で同時に多くの異なる作業手順を実行しなければならない状況を避けようとします。異なる従業員による多くの手作業は、自動的に効率を高めることはなく、逆にエラーが発生する可能性を高めます。
レディ・チェーン・システムを使えば、半日で4つのeチェーンすべてを完全にインストールすることができる。以前は、2人の従業員がAEROシステムのX軸の作業に1週間半、Y軸とZ軸のエネルギー供給にさらに1週間かかっていた。これにより、Hartford社は作業工程をいくつか省くことができ、工程コストを削減し、同時に生産性を大幅に向上させることができた。

技術アップ ...コストダウン
このイグス® マガジンでは、すぐに設置可能なエネル ギー・チェーン・システムでどのように技術を向上 させ、コストを削減できるかについて、数多くの可能 性と応用例をご覧いただけます。
技術アップ、コストダウン。それが私たちの仕事です。
その他の製品& インフォメーション
1

すぐに設置できるエネルギー供給システム
イグスのレディチェーンで、プロセスコストを最大80%削減できます。
1

すぐに接続できるドライブケーブル
イグスは、約4,600本のハーネス付きモーターケーブル、サーボケーブル、信号ケーブル、およびエンコーダケーブルを取り揃え、エネルギーチェーンで使用されるハーネス付きケーブルでは世界No.1です。
1

産業用プラグインコネクター
電源コネクター、信号コネクター、そして数千のコネクター部品 - イグスはこのようにして、短納期で高い材料供給能力を実現しています。
1

メートル単位のケーブル販売
チェーンフレックスは、UL、CSA、EACなどの規格やガイドラインだけでなく、電磁両立性の安全性に関するすべての要件を満たしています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00