チップに強いエネルギーチェーン

最大 +850°C に対応する切りくず耐性エナジーチェーン

イグミッドHTの試験結果

耐チップ性エナジーチェーン(最高使用温度+120℃)

エナジーチェーンR2.1型

R2.1型
  • 内部の高さ26~75 mm
  • コストパフォーマンス
  • 内蔵ブレーキによる静かな運転

RXチューブ

RXチューブ
  • 内部の高さ42~73 mm
  • TÜV NORD CERT社によるIPテスト済み
  • 丸みを帯びた輪郭により、切りくずが簡単に跳ね返る

その他の切りくず耐性エナジーチェーン

さらなる耐スワーフ性エネルギーチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間