言語の変更 :

生産現場での騒音排出を可能な限り抑えるには、スムーズに動く機械が必要です。当社のエナジーチェーンは、静かでトラブルのない生産工程を可能にします。低騒音動作は、非常に低い振動傾向と低騒音放射の組み合わせによって実現されています。e-skin® エネルギー供給装置は、クリーンルームに適したISOクラス1仕様であるため、絶対的に空気の清浄な場所でも使用できます。シンプルで開閉可能な開閉機構により、使用するケーブルのメンテナンスや点検が簡単に行えます。
代表的な産業と用途半導体産業、プリンター/プロッター産業、最高加速度のアプリケーション...

現世代
32 dB(A)の静音性と低振動

E6.1の前身モデル
37 dB(A)の静音性と小さな曲げ半径に対応

ISOクラス1アプリケーション用モジュラーデザイン

クリーンルーム-エネルギー供給

軽度の汚れ、溶接くず、環境影響からの保護

軽量、柔軟性、低振動

非常にダイナミックでクリーンルームに最適

Chainge® エネルギーチェーン向けリサイクルプログラム
プラスチック廃棄物の削減とリサイクルの向上に貢献しましょう。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00