軽量で高速、しかも177 x 70 mmと非常にコンパクトになりました。ガイドロックGLVマイクロは、エナジーチェーンを垂直方向に確実にガイドし、高ダイナミクス(横方向への加速度)で振り出しを防止します。GLVマイクロは、ガイドロックシステムの底部を丸く仕上げています。
多くの産業と用途に適しています:ダイナミックリフター、リフト、保管・検索機械、マテリアルハンドリング機器、リフト、自動小型部品倉庫
リフトバンドシステム
ギデロック・スリムラインP
ジグザグガイドシステム
100,000以上の商品を扱うショップ。
わずか数ステップでカスタマイズされたエネルギーチェーンシステムを構築できます。
エネルギーチェーンで節約の可能性を見つけましょう。
エネルギーチェーンは捨てる代わりにリサイクルできる。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00