言語の変更 :
垂直用途向けのガイドトラフ:保管・搬送機などに最適なソリューション
保管・リトリーバル機構をはじめ、あらゆる垂直用途に対応したガイドトラフが、さらに軽量な構成部品と簡易な組立機構で登場しました。
ロックレバーとガイドレールにより、エナジーチェーンの揺れやはみ出しを確実に防止します。
特長:
主な用途例:
このページでは、以下についてご紹介します

保管・出庫装置とリフターのソリューション
ガイドロックスリムラインの様々な使用事例をご覧ください。
| 製品番号 | エナジーチェーンシリーズ | 内幅Bi [mm] | 曲げ半径 R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| 製品番号 | エナジーチェーンシリーズ | 内幅Bi [mm] | 曲げ半径 R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| 製品番号: | エナジーチェーンシリーズ | 内幅Bi [mm] | 曲げ半径 R [mm] | 垂直方向の最大速度 [m/s] | 水平方向の最大速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00