言語の変更 :

リフトバンド - モジュラー式、静音、省スペース メディア、エネルギー、データを上方へ輸送します。リフトバンドを使用することで、水平スペースが広くてもシステム高さが低い場合でも、垂直方向の高いアプリケーションを実現することができます。
適用可能な分野舞台技術、屋内クレーン、移動式伸縮アンテナ

A = 保持ストラップ、均一な荷重分散
B = イージートリフレックス® 、簡単な内部分離を含むケーブルの挿入が容易。
C ="無制限" 充填重量用ナイロンベルト
D = 可変スチール・バスケット・システムにより、各システムに最適なチャネルの高さを実現

| 延長高さ | バスケット構造 |
|---|---|
| 0-3m | 1パーツ構成のバスケット |
| 3 - 13m | 伸縮型バスケット |
**チェーンの長さ/ケーブルの長さを計算するには、次の式を使用してください:(移動距離÷0.75+2)×57×25。結果は切り上げてください。例:**1メートルのトラベル・チェーン/ケーブルの長さ = ((1m/ 0.75+2)x57)x25 = 4750 mm
| 速度 | 加速度 | 横方向の速度 | 横加速度 |
|---|---|---|---|
| ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00