言語の変更 :

単列 シロス深溝玉軸受は プラスチック製玉軸受で、ころ軸受に属します。深溝玉軸受とは?深溝玉軸受は、通常、高速で ラジアル荷重を 支えるために使用されます。例外的に、低アキシアル荷重の支持にも適しています。これは、転動体が軸受の溝に密着しているためです。
DIN625に準拠した深溝玉軸受は 、潤滑グリースや潤滑 油を 追加する必要がなく 、 低メンテナンスで 、他の転がり軸受と同様に4つのコンポーネントで構成されています。ただし、内輪と外輪で構成される2つのレースは、 お客様の幅広いご要望に お応えできるよう、さまざまな 材質を ご用意しています。軸受の保持器も、それぞれの環境条件に適合させる必要があります。当社の玉軸受は、ステンレス鋼、ガラス、ポリマー、またはセラミックの玉を装備しています。

1
高性能プラスチック製の深溝玉軸受は、長寿命で幅広い産業用途に最適です。食品、飲料、半導体産業など、様々な用途に最適なサイズを 在庫しております。オンラインショップで、お客様の用途に合った深溝玉軸受をお探しください。

お客様のアプリケーションに関するわずかな情報を入力するだけで、弊社のオンラインツールは適切なプラスチック製ボールベアリングの概要を提供します。また、お客様のアプリケーションデータに基づいて、ボールベアリングの期待寿命を調べることもできます。
ボールの材質が最も異なる。 ステンレスの ほか、 ガラス 、 プラスチック、セラミックなどが 使われている。これだけで、質量に大きな違いが生じ、その結果、走行の滑らかさ、重量、メディア耐性に影響を及ぼす。ステンレスボールはコストパフォーマンスが高く、耐薬品性に優れているが、重量が最も重い。金属を使用しないことが重要な場合は、ガラス球を選択する必要があります。また、化学薬品への耐性も高く、重量も中程度です。 ポリマーボールは、重量と 静かな走行 性において決定的な利点が あります。プラスチックによっては、耐薬品性にも優れています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00