言語の変更 :

イグス® の耐汚性ボールベアリング旋回リングは、低重量にもかかわらずアキシャル荷重の吸収に適しています。特に食品産業や化学産業では、取り付け部品の頑固な汚れが日常的に発生します。潤滑が不要でオープンな構造の旋回リング玉軸受は、品質を損なうことなく簡単に洗浄することができます。
イグス® は、小径から大径まで、ステンレス鋼製ボールまたはガラス製ボールの旋回リングを、金属製ソリューションに代わる費用対効果が高く、FDAに準拠した代替品として提供します。
ボールベアリング旋回輪は、ボールベアリングに属し、スムーズな回転運動と力の伝達を可能にする高精度の機械部品です。幅広い用途に使用され、機械システムに最高の効率性と柔軟性を提供します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00