スラストベアリング

アキシアルボールベアリングと製図

アキシアルボールベアリングに関する詳細は、以下をご覧ください

アキシアルボールベアリングとは?

アキシアルボールベアリング図面

アキシアルボールベアリングの購入方法は?

アキシアルボールベアリングは、どのように組み立てられ、どのような利点があるのでしょうか?

アキシアルボールベアリングの断面図

アキシアルボールベアリングは、どのような場合に使用されますか?

アキシアルボールベアリング寸法表

取付け寸法内径 [mm]外径 [mm]幅 [mm]
5110010249
51104203510
51104(2列)204710

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間