言語の変更 :

無潤滑の フランジ付き xiros ボールベアリングは 、ボールベアリングを取り付ける際の 高い柔軟性を 保証します。寸法が同じであるため、金属製ボールベアリングの 1:1交換も 問題ありません。ねじ取り付け用フランジ付きボールベアリングは、 ミスアライメントを補正する フランジ付きベアリングハウジングと組み合わせて、剛性バージョンと旋回バージョンがあります。
2穴と4穴のフランジベアリングがあります。フランジ付き玉軸受は、ハウジングの内径、パイプの端部、搬送ローラー、コンベアローラー、ローラーなど、 軸受の 軸方向の位置決めに 最適です。カバーディスクは、ほこりや汚れから保護します。以下の内径があります:6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mmがあります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00