何が必要だったのか?
劣悪な環境下でも永続的に動作する駆動機構用ボールベアリング
必要条件耐高温性、設置スペースが小さくても機能的であること。
業界家具製造/工業デザイン
お客様の成功プラスチック製ボールベアリングは、長期間のスムーズな作動を保証し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
グラビティ・ペレットストーブは、電気を使わずに木質ペレットを燃焼室に運ぶ機械式駆動ユニットを採用している。無電流機能に加えて、3段階の調節が可能で、ペレットを完全に燃焼させることなくすぐに停止させることができます。効率は80%で、このクラスで初めてこの革新的なシステムを採用したストーブです。
"Erwin Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH" が行ったテストでは、金属製すべり軸受も各種ポリマー製すべり軸受も納得のいくものではなかった。金属製ボールベアリングは、すぐに焼き付くだけでなく、作動時の騒音が大きすぎました。ポリマープレーンベアリングを使った代替テストでは、摩擦値が過大になったため、これも除外された。問題は、設置スペースが非常に小さいにもかかわらず、機構全体を稼動させることができ、耐久性、耐熱性、汚れの影響を受けにくい部品を見つけることでした。
機械式駆動装置には、無潤滑のプラスチック製クーゲラー(xirodur® A500)を2個使用しています。木質ペレットをローラーで確実に燃焼室に送り込みます。最大の利点は、ボールベアリング素材の高い耐熱性です。150 °Cまでの短期間の温度が問題なく可能であり、潤滑グリース/オイルを使用しないため、シャフト内部に何も付着しません。つまり、イグス® のプラスチック製ボールベアリングは、常に要求されるスムーズな動作を保証します。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00