e-spool ― スリップリングなしのスプリング式ケーブルドラム

スリップリング無しのe-spool、伸縮および格納式

FAQ:よくあるご質問

  • 非シールドケーブルには、可能な限り、TPE 外被ケーブルを使用すること
  • シールド付きケーブルでは、CFROBOT シリーズから選定すべきであること
  • すべてのケーブルの外径が <17mm であること
  • 最大曲げ半径は、内径 44mm、外径 77mmであること
e-spool製品検索

適切なスプリングケーブルを迅速に探します

e-spool製品検索

e-spool flex

e-spool flex

e-spool コンパクト

e-spool コンパクト

手動引き出し型 e-spool

e-spool 手動延長

e-spool スタンダード

e-spool スタンダード

e-spool HD

e-spool HD

e-spool パワー

e-spool power

舞台用e-spool

舞台用e-spool

e-spoolステレオマイク

e-spoolステレオマイク

お役に立つ事例をご紹介します

e-spool
移動式風力発電機

e-spoolスプリングケーブルリールの充填規則

組立て方法

e-spoolの組立方法
  • 屋外使用
  • 公共スペース(観覧席、ステージなど)の頭上でe-spoolを操作

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間