言語の変更 :

2mおよび4m延長用のコンパクトなe-spool® は、スペースが限られた幅広い用途に対応する、より小型のリニアチェーンとツイスターベルトを備えたスペース最適化システムです。干渉のない伝送と柔軟な充填
主な用途
手動式ワークステーション、作業ステーション、組立ライン、小型伸縮アプリケーション

| 最高速度 | 1m/s |
| 最大加速度 | 2m/s2 |
| 最大横速度 | 1m/s |
| 最大横加速度 | 1m/s2 (半径方向) 0.25 m/s2 (軸方向) |
e-spool® 、特殊な機械的応力がかかるため、当社の chainflex® ケーブルの使用をお勧めします。また、以下の充填規則を守ることをお勧めします:
1. ケーブルはリニア・チェーンに並べて敷設してください - 決して複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. TPE アウタージャケット付き chainflex® ケーブルは、可能な限り非シールドケーブルに使用してください。
3. シールド付きケーブルは、chainflex® CFROBOT ケーブル・ファミリーのものを使用してください。
4. 使用するツイスターバンドの最大曲げ半径を守ってください。
5. 可能であれば、セパレーターを使用して、引火や摩耗からケーブルを保護してください。内部スペースを最大限に利用するため、セパレーターは連続したセグメントに交互に取り付けてください。
6.ケーブルを挿入する際は、直径または曲げ半径の大きいもの、細いものを内側に、太いものを外側に挿入する。
7.ケーブルの両端の負担を軽減する。 ケーブル・タイ・ノットは、チェーンの方向に取り付けてはならない。
8. ケーブルは、回転軸に対して外側にも内側にもある程度の隙間ができるように、ツイスターバンド内に敷設してください。
設置方法
水平に走行するアプリケーションの場合、エナジー・チェーンが走行できる滑らかな面を設ける必要があります。
組立て説明

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00