言語の変更 :

最大25 m& 以上の経路 - モーター付き
モーター付きe-spool® 、最大25 m (プロジェクト段階では50 m)までの長い延長が可能です。
代表的な用途劇場、舞台、(屋内クレーン、海上、造船
ゼロシリーズ
最大50m(標準25m)延長可能
*本製品は現在、シリーズ生産(パイロットシリーズ)の導入段階です。木工機械、工作機械からクリーンルーム用途まで、あらゆる産業からのアイデアを喜んでお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
e-spool® 、特殊な機械的応力がかかるため、当社の chainflex® ケーブルの使用をお勧めします。また、以下の充填規則を守ることをお勧めします:
1. ケーブルはリニア・チェーンに並べて敷設してください - 決して複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. TPE アウタージャケット付き chainflex® ケーブルは、可能な限り非シールドケーブルに使用してください。
3. シールド付きケーブルは、chainflex® CFROBOT ケーブル・ファミリーのものを使用してください。
4. 使用するツイスターバンドの最大曲げ半径を守ってください。
5. 可能であれば、セパレーターを使用して、引火や摩耗からケーブルを保護してください。内部スペースを最大限に利用するため、セパレーターは連続したセグメントに交互に取り付けてください。
6.ケーブルを挿入する際は、直径または曲げ半径の大きいもの、細いものを内側に、太いものを外側に挿入する。
7.ケーブルの両端の負担を軽減する。 ケーブル・タイ・ノットは、チェーンの方向に取り付けてはならない。
8. ケーブルは、回転軸に対して外側にも内側にもある程度の隙間ができるように、ツイスターバンド内に敷設してください。
設置方法
水平に走行するアプリケーションの場合、エナジー・チェーンが走行できる滑らかな面を設ける必要があります。
組立て説明

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00