e-spool スタンダードおよびHD

igusのe-spool、電力・データ・空気供給用のケーブルリール。
  • 可変エネルギー供給 - 1つのシステムであらゆる媒体をガイド
  • 可変的な使用 - あらゆる方向へのエネルギー供給が可能
  • 費用対効果 - ツイスターバンドにより回転運動が可能
  • 省スペース - エネルギーチェーンは開始位置で巻き取られ、経路は自由なまま
  • ケーブルに引っ張りの負担がかからない
  • ケーブルの追加や交換が可能
  • iFプロダクトデザイン賞2013

テクニカルデータ

速度 v 最大 1m/s
加速度 a 最大 1m/s<sup>2</sup>
横方向の速度 最大 1m/s
横加速度最大 1m/s2 (半径方向)/ 0.25 m/s2 (軸方向)
温度範囲0 - 70°C / HDオプション:0 - 80°C
最大収納重量(垂直)最大 1kg/m

e-spool® スタンダード - ツイスターバンド1本付きタイプ

製品番号: 長さ [mm]重量 [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013.5
SP1.400.4000.01.R.0 400013.5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool® スタンダード - ツイスターベルト2本付きタイプ

製品番号: 長さ [mm]重量 [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07,00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - ツイスターバンド1本付きタイプ

製品番号: 長さ [mm]重量 [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool® HD - ツイスターベルト2本付きタイプ

製品番号: 長さ [mm]重量 [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

e-スプールの充填規則®

igus e-spool システムの資料と組立説明書。

ドキュメント - 組立手順書

使用事例

移動式ワインディングマシン

中央に巻かれたケーブル保護チェーンと両側のガイドを備えたe-spoolシステム。

e-spoolアプリケーション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間