低クリアランス送りねじナット

アキシアル方向に不要なすきまが発生する場合は?

アキシアルクリアランスとは?

アキシアルクリアランスとは?

このような場合、イグスの製品シリーズにはどのような選択肢があるのか?

低クリアランス送りねじナット

ゼロバックラッシュ 送りねじナット

  • 最小限の軸方向バックラッシュ
  • よる正確な位置決めと切り込み動作
  • ドライスピン多条ねじの場合
  • フランジ型送りねじ
  • ねじの方向:RH
  • 材質:イグリデュールJ

ゼロバックラッシュ:テクニカルデータ

ねじ最大静的アキシアル荷重F [N]最大空転トルク (ばね付き)170) [Nm]製品番号
Ds5x5750.02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000.08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

予圧式送りねじナット

  • ねじ径が最大6.35mmの多条ねじ向け
  • フランジ型送りねじナット
  • ねじ方向:右ねじ
  • 材質:イグリデュールJ

予圧式送りねじナット:テクニカルデータ

ねじ最大静的アキシアル荷重F [N]最大空転トルク (ばね付き) [Nm]製品番号
Ds6.35x1300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300.10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400.10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400.10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350.15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

低クリアランスの送りねじナット

  • 円周方向のラジアルプリテンションにより、軸方向のクリアランスの減少
  • 振動の低減による静音動作
  • ゼロバックラッシュナットに代わるコスト効率の良い選択肢
  • 最大ねじ径14mmのドライスピン 多条ねじおよび台形ねじに対応
  • フランジ型送りねじナット
  • ねじ方向:RH
  • 材質:イグリデュールJ

低クリアランス送りねじナット:テクニカルデータ

ドライスピン多条ねじ

ねじ最大静的 アキシアル F [N]最大空転 トルク (Oリング付き) [Nm]製品番号
Ds6.35x2.54400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750.01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40.61250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

ドライスピン台形送りねじナット

<br />ねじ<br />一条最大静的 アキシアル F [N]最大空転 トルク (Oリング付き) [Nm]製品番号
Tr8x1.5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250.06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X4

ドライスピン台形送りねじナット、マルチスタート

ねじ<br />二条
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250.06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

アンチバックラッシュ 送りねじナット

  • 騒音と振動の低減
  • 最大ねじ径24mmの台形ねじ用
  • スリーブ型およびフランジ型送りねじナット
  • ねじの方向:RHおよびLH
  • 材質:イグリデュールJおよびイグリデュールR

アンチバックラッシュ送りねじナット:テクニカルデータ

スリーブ型、台形送りねじナット

ねじ有効支持 面積 [mm2]最大静的 アキシアル F [N]製品番号
Tr8x1.5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

台形送りねじナット、フランジ型

ねじ<br />イグリデュールJ有効支持 面積 [mm2]最大静的 アキシアル F [N]製品番号
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

スリーブ型、台形送りねじナット イグリデュールR

ねじ<br />イグリデュールR有効支持 面積 [mm2]最大静的アキシアル荷重F [N]製品番号
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

台形送りねじナット イグリデュールR

ねじ<br />イグリデュールR有効支持 面積 [mm2]最大静的 アキシアル F [N]製品番号
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間