言語の変更 :

新しいドライスピン® リードスクリューナットは、円筒形、フランジ形、スパナーフラット形があり、次のような利点があります:
円筒リードスクリューナット:
円筒形リードスクリューナットの外径は、干渉嵌合用に設計されていません。そのため、スパナフラットの取り付けなど、固定にはポジティブフィットを推奨します。実際には、低荷重ではねじ接続も有効であることが証明されている。リード・スクリュー・ナットを接着することは、一般的に推奨されません。それにもかかわらず、リードスクリューナットを接着剤で固定する場合は、どのような場合でも適切なテストが必要であり、イグリデュール(® )素材との適合性を確認する必要がある。
フランジねじナット:
フランジ・リードスクリュー・ナットの締め付けねじの最大締め付けトルクは2.5 Nmです。第三の媒体(液体ネジロック剤など)で締め付けネジを固定することをお勧めします。より高い締め付けトルクの場合は、金属製圧入スリーブの使用を推奨します。
| 型 | 製品番号: | ねじ | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリーブ型送りねじナット | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| スリーブ型送りねじナット | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| フランジ型送りねじナット | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| フランジ型送りねじナット | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | - |
| コンパクト型、フランジ型送りねじナット | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | 13 |

無料糸サンプルで
総合的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。ドライスピン® リードスクリューのサンプルをお送りいたします。
ドライスピン® リードスクリュー技術の仕様と利点をすべてサンプルにまとめました。ご自身の目でお確かめください。ご不明な点がございましたら、当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00