言語の変更 :

当社の新しいDS32x5は、特に当社の新しい直線軸タイプSLRに使用されています。DS6.35x25.4は、左ねじの高螺旋リードスクリューの範囲を拡張します。
すべてのドライスピン® ネジ付きスピンドルはカスタマイズも可能です。オンラインで設定するか、図面をお送りください。すぐにお見積もりをお出しします。
| 製品番号: | ねじ | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L 最大 | 重量 [kg] | ねじ山数 | リード角 [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27.6 | 5 | 3,000 | 5.40 | 1 | 2.85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6.35 | 4.1 | 25.4 | 1,000 | 0.17 | 8 | 51.85 |

無料糸サンプルで
総合的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。ドライスピン® リードスクリューのサンプルをお送りいたします。
ドライスピン® リードスクリュー技術の仕様と利点をすべてサンプルにまとめました。ご自身の目でお確かめください。ご不明な点がございましたら、当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00