射出成形ねじナットの製品レンジの拡大

新しいドライスピン® ディメンション DS6.35X25.4-LH

送りねじの新サイズ
  • より厳しい製造公差と丸みを帯びた歯形が標準装備されているため、より滑らかな回転が得られます。
  • 金属製すべりねじナットと比較して最大50.9%安価
  • POM+PTFE(寸法10X3)と比較して摩耗が最大25%減少試験報告はこちら
  • 特許取得の非対称性により、ねじ駆動部にグリースやオイルを使用せず、長期間使用可能
  • リードスクリューの寿命はオンラインで計算可能

製品範囲[mm]:非対称性により長寿命

製品番号ねじd1d2d5b1b2ABC
円筒形射出成形ねじナットDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.3512-12-11--
フランジ付き射出成型ねじナットDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.35123.2124111218

ドライスピン® ハイヘリックス・リードスクリューの新寸法一覧

さらに重要な情報がある:

ドライスピン用リードスクリューの寸法

  • 直径4~50mm、ピッチ0.5~100mm
  • 標準プログラムでは5,000種類以上のバリエーション
  • 豊富な材質とタイプ
  • 当社の専門家が選定をお手伝いします
寸法

適切なリードスクリューをお探しですか?

  • 100%耐腐食性
  • ねじ形状による静粛性
  • 寿命が最大30%長い
  • その他多くの利点
最適な送りねじ

従来の台形リードスクリューの代替品

  • 丸い歯による静音性と振動の排除
  • 非対称性による長寿命化
  • 最適化されたフランクアングルによる高効率
  • 100%腐食フリー、セルフロック、その他多くの利点
16x5

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間