イグボール ピローブロックベアリング
イグボールピローブロックベアリングは、組み込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
ハウジングはRN33で製造されています。この材質は寸法安定性に優れ、反りが少なく高い表面品質が特徴です。
球面ボールは、イグリデュールJで製造されています。この材質は、低吸湿率で、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- 組付けと取外しの時間を節約
- 設置スペースが狭く、軽量
- 高剛性で高強度
- 屋外用途に最適
主な採用分野- プラント建設
- オートメーション
- 機械設計
- 食品包装産業
- 農業機械
その他、産業別の採用事例は多数あります。
使用に適する場合- 耐薬品性が要求される場合
- 低コストタイプが求められる場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- ミスアライメントを補正
- 分離型の部品が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
採用分野
イグボール ピローブロックベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境や衛生要件の高い場合など、アクセスが困難な場面での使用に特に適しています。そのため、イグボール ピローブロックベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステムのファサード、マテリアルハンドリングやパン焼き機などで使用されています。
組付け
イグボールピローブロックベアリングは、2本のボルトで取り付けます。球面ベアリングは、軸心のずれを吸収できるため、ハウジングベアリングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくする必要はありません。軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。