イグボール ピローブロックベアリング
イグボール ピローブロックベアリングは、組み込みが特に簡単なベアリングユニットです。このベアリングは軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
標準タイプの2分割型ピローブロックには、イグリデュールGLWを使用しています。この材質は稼働頻度が少ない静荷重用途に適しています。長期使用温度範囲マイナス40°C~プラス100°C。4分割型もご要望により可能です。これは様々な用途に対応する、各イグリデュール材質でできた追加ライニングを含みます。
主な採用分野- プラント建設
- オートメーション
- 機械設計
- 食品包装産業
- 農業機械
その他、産業別の採用事例は多数あります。
使用に適する場合- 耐薬品性が要求される場合
- 低コストタイプが求められる場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- ミスアライメントを補正
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス100˚Cを超える場合
- 一体型の固定カラーが必要な場合
- 150mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
使用事例
イグボールピローブロックベアリングは無潤滑でメンテナンスフリーなため、多湿環境や衛生要件の高い場合など、アクセスが困難な場面での用途に特に適しています。そのため、イグボールピローブロックベアリングは洗浄ブラシの制御や日除けシステムのファサード、マテリアルハンドリングやパン焼き機などで使用されています。
組付け
イグボールピローブロックベアリングは、ボルトを2本使って取り付けます。球面ベアリングは軸心のずれを吸収するので、ベアリングハウジングの位置決め精度は金属ベアリングほど厳しくありません。軸を固定するために調整リングを使用することも可能です。