言語の変更 :

イグボール球面ボールおよび球面インサートベアリングは、トライボロジー的に最適化された様々なイグリデュール材質を使って作られており、様々な作業で使えます。材質はすべて、摩耗が最適化されており、塵や埃に強く、固体潤滑剤が配合されているため無潤滑でメンテナンスフリーという共通の利点を備えています。
無潤滑でメンテナンスフリー
ステンレス製品と比較して最大80%軽量

ステンレス製と比較して、最大40%高い費用対効果
| 材質 イグリデュール | A160 | A181 | A180 | A350 | FC180 | H3 | J | J3 | J4 | R | UW | W300 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大吸水率 [Gew.-%] | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 6.5 | 0.5 |
| スチールに対する摩擦係数 [μ] | 0.09 - 0.19 | 0.10 - 0.21 | 0.05 - 0.23 | 0.10 - 0,20 | - | 0.08 - 0.17 | 0.06-0.18 | 0.06-0.20 | - | 0.09-0.25 | 0.15 - 0.35 | 0.08 -0.23 | 0.09-0.27 |
| 長期使用最高温度 [°C] | +90 | +90 | +90 | +180 | +90 | +200 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +250 |
| 短期使用最高温度 [°C] | +100 | +110 | +110 | +210 | +110 | +240 | +120 | +120 | +120 | +110 | +110 | +180 | +315 |
| 最低使用温度 [°C] | -50 | -50 | -50 | -100 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -40 | -100 |
| 熱伝導率 [W/m x K] | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | 0.6 | 0.24 | 0.60 |
| ショアD硬さ | 60 | 76 | 76 | 76 | 69 | 75 | 74 | 73 | 74 | 77 | 78 | 77 | 85 |

最大吸水率[Gew.-%] 6.5
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.08 - 0.23
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +180°C
短期使用最低温度 -40℃
熱伝導率[W/m x K] 0.24
ショアD硬さ 77

最大吸水率[Gew.-%] 1.3
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.06 - 0.18
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +120°C
短期使用最低温度 -50
熱伝導率[W/m x K] 0.25
ショアD硬さ 74

最大吸水率[Gew.-%] 1.3
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.06 - 0.20
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +120°C
短期使用最低温度 -50
熱伝導率[W/m x K] 0.25
ショアD硬さ 73

最大吸水率[Gew.-%] 1.3
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +120°C
短期使用最低温度 -50
ショアD硬さ 74

最大吸水率[Gew.-%] 0.2
摩擦係数、動的、スチール比 0.09 - 0.25
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +110°C
短期使用最低温度 -50
熱伝導率[W/m x K] 0.25
ショアD硬さ 77

最大吸水率[Gew.-%] 0.5
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.08 - 0.17
長期使用最高温度 +200°C
短期使用最高温度 +240°C
短期使用最低温度 -40℃
熱伝導率[W/m x K] 0.25
ショアD硬さ 75

最大吸水率[Gew.-%] 0.8
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.15 - 0.35
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +110°C
短期使用最低温度 -50
熱伝導率[W/m x K] 0.60
ショアD硬さ 78

最大吸水率[Gew.-%] 0.5
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.09 - 0.27
長期使用最高温度 +250°C
短期使用最高温度 +315°C
短期使用最低温度 -100°C
熱伝導率[W/m x K]} 0.6
ショアD硬さ 85

最大吸水率[Gew.-%] 0.1
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.09 - 0.19
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +100°C
短期使用最低温度 -50
熱伝導率[W/m x K] 0.30
ショアD硬さ 60

最大吸水率[Gew.-%] 1.3
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.05 - 0.23
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +110°C
短期使用最低温度 -50
熱伝導率[W/m x K] 0.25
ショアD硬さ 76

最大吸水率[Gew.-%] 1.3
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +110°C
短期使用最低温度 40℃
ショアD硬さ 69

最大吸水率[Gew.-%] 1.3
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.10 - 0.21
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +110°C
短期使用最低温度 -50°C
熱伝導率[W/m x K] 0.25
ショアD硬さ 76

最大吸水率[Gew.-%] 1.9
摩擦係数、動的、スチール比[μ] 0.10 - 0.20
長期使用最高温度 +180°C
短期使用最高温度 +210°C
短期使用最低温度 -100°C
熱伝導率[W/m x K] 0.24
ショアD硬さ 76

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00