言語の変更 :
readychain® iMSPOとは?
iMSPO とは igus ® Mobile Shore Power Outlet の略で、コンテナ船の岸壁電源接続用の 自走式 ソケットです。システムはバースに設置され、フェンダーシステムの上の岸壁に設置されます。® 本システムは 、コンテナ船の岸壁電源接続用 自走 式ソケットです。
本システムは、以下の規格およびガイドラインに適合しています:

レディチェーン® iMSPOをバースでフレキシブルに利用できる。
readychain® iMSPOの特徴は?
イグス® エナジーチェーンローラーと特殊チェーンフレックス® 中圧ケーブルの組み合わせにより、長さ400メートルまでの港湾区間を移動することができます。chainflex® 中圧ケーブルの曲げ半径が小さいため、システムをコンパクトに設計し、省スペースで設置することができます。
これにより、バース全体にわたって 陸上電源の可用性が確保されます。大きさの異なる船舶が入れ替わろうとも、接続は常に船舶の係留位置に基づいて必要な場所に配置されます。iMSPOはリモコンで簡単に操作できます。

ケルンにあるiMSPOのテスト施設。
開発だけでなく、広範なテストも実施!
成功裏に完了したプロジェクトで得られた経験は、イグス® ショアパワーシステムの開発に継続的に反映されています。お客様との緊密な協力関係により、イグス® のテストフィールドにおける条件や要件をほぼ現実的に 再現することができます。すべてのモジュールとシステムは、機能および耐用年数に関して、イグス® 試験設備で集中的な試験を受けます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00