1
高荷重用イグリデュール樹脂材質は、優れた耐摩耗性と、高い静荷重や衝撃荷重、局部荷重に耐える能力を兼ね備えています。各材質は、それぞれ固有の強みがあります。高荷重とは、30MPaから100MPa(100MPaは、1,000kgが10×10mmの軸受にかかっていること)のラジアル方向の面圧を意味します。
高荷重向けイグリデュール材質の特徴は、以下の通りです。
イグリデュール Q2 ― 超高荷重用
イグリデュール Q - 高荷重用
イグリデュールQ290 – 軟質軸+高荷重の条件に最適
イグリデュール材質を使用したイグス製品
dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00