言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® Q2
試験方法
密度
g/cm³
1,46
色
ベージュブラウン
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
1,1
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
4,6
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,22 - 0,42
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,7
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
8.370
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
240
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
130
推奨最大面圧(20)
MPa
120
ショアD硬度
80
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+130
短期最高使用温度
°C
+200
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1011
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Q2すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Q2 滑り軸受は、高負荷容量と高負荷時の耐摩耗性に優れています。価格性能比は抜群です。固体潤滑剤は摩擦係数を下げ、耐摩耗性を向上させます。これは他のイグリデュール® 滑り軸受よりもはるかに優れており、特に高荷重のピボット用途に適しています。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20 °Cで120 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® Q2すべり軸受の圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下します。02はこの関係を示しています。イグリデュール® Q2 滑り軸受は、高荷重での高い耐荷重性と優れた耐摩耗性を備えています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® Q2の弾性変形を示す。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® Q2の摩擦係数は低い。摺動相手が粗すぎると摩擦が増加することに注意しなければならない。摩擦係数が最も高くなるのは、Ra = 1 μmです。シャフト粗さ(Ra)は0.1~最大0.4μmを推奨します。イグリデュール® Q2滑り軸受の摩擦係数も、速度と荷重に大きく依存します。すべり速度が速くなると、摩擦係数も急激に上昇します。一方、荷重が増加すると、摩擦係数は最初に大きく減少し、その後徐々に減少します。

図.06: 摩耗、異なるシャフト材質の回転アプリケーション、p = 45 MPa、v = 0.01 m/s
X = シャフトの材質
Y = 摩耗 [μm/km]}
A = 快削鋼
B = Cf53
C = Cf53、ハードクロムメッキ
D = 304 SS
E = 高級鋼
シャフトの材質
イグリデュール® Q2は、"ソフト" よりも、"ハード" シャフトの方が、低荷重から中荷重まで、より長い寿命を実現します。
しかし、快削鋼を使用した場合でも、低荷重域では優れた結果が得られます。高荷重域では、旋回用途の摩耗は回転用途よりも大幅に少なくなります。使用予定のシャフト材料がここに示した試験結果に含まれていない場合は、弊社までお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00