言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® Q290
試験方法
密度
g/cm³
1,27
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
3,0
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
9,3
滑り摩擦係数、動的、対スチール
µ
0,14 - 0,26
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,70
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
3.074
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
97
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
68
推奨最大面圧(20)
MPa
55
ショアD硬度
80
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+140
短期最高使用温度
°C
+180
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Q290すべり軸受の許容pv値。スチール製シャフトに対する乾式運転で、温度は+20℃、スチール製ハウジングに取り付けます。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Q290プレーンベアリングは、イグリデュール® プログラムの中で最も高い静的負荷容量を示すものではありませんが、この材料の長所は、中~高動的負荷で明らかになります:農業機械や建設機械などの堅牢な旋回用途では、特に"ソフト" シャフトでは、シャフトとベアリングの優れた寿命が達成されます!

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で55MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® Q290すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この関係を示しています。短期許容適用温度+180 °Cでは、許容面圧はまだ10 MPa以上です。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。ここからトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® Q290の弾性変形を示す。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
粗すぎる摺動面は摩擦を増加させることに注意しなければならない。イグリデュール® Q290の摩擦係数も、速度が増すにつれて増加する(図04)。一方、摩擦係数は、図05に示すように、ラジアル荷重とともに連続的に減少する。

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
一般に、10 MPa付近からの高荷重には、硬化シャフトの使用が推奨されます。しかし、特に耐腐食性コーティング加工と組み合わせる場合、実際にはそうならないことがよくあります。このため、このような用途では、イグリデュール® Q290という材料が特に重要です。08は、亜鉛メッキシャフトとの組み合わせで、このことを明確に示しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00