モバイルフリップチャート - CompactChart

柔軟、革新的、軽量

プロフィール

  • 必要なもの: ドライリン® N ガイドレールとガイド客車の組み合わせ
  • 要件運搬重量を大幅に増加させないよう、構成部品は特に軽量であること。また、キャリアにグリースやオイルが付着しないこと。リニアガイドはフリップチャートを安定させ、摩擦が少ないこと。また、説明書なしで直感的に組み立て/分解ができること。
  • **使用製品:**drylin® N 薄型ガイドシステム
  • お客様の成功使用されたリニアガイドは、高負荷容量で、メンテナンスフリー、無潤滑です。また、耐用年数も長い。CompactCharts を搬送するために、イグス® の製品はアルミニウムとプラスチック素材により非常に軽量で、システム幅 17 mm、高さ 9.5 mm と非常に省スペースです。
木製のテーブルの上にある機械の筐体。

使用製品

ドライリン® Nレール NS-01-17

ドライリン® Nキャリッジ NW-02-17

問題点

ソリューション

アプリケーションのイメージ:

質問アイコンと男性のポートレートのバナーです。

イグス製品担当者にお問合せ

drylin リニア技術のホワイトペーパーで、グラフ、写真、すべり軸受の概要を示しています。

ホワイトペーパーをダウンロード

ノートPC上の直動ガイド向け購入相談コンフィギュレーターとスライドモジュール。

コンフィギュレーター

使用事例動画

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間