言語の変更 :
InGymNeering GmbHのSLIDEは、パーソナルトレーニングや理学療法、家庭での筋力トレーニングやコーディネーショントレーニングに最適な小型でスマートなプーリーです。ドライリン® Wプロファイルガイドと ドライリン® WハウジングベアリングWJ200UM-01で構成されています。SLIDEはそのコンパクトなサイズと省スペースでエレガントなデザインが印象的です。レールの形状は丸型と角型があり、サイズは幅30mmと40mmの2種類、長さは1~2mが用意されています。レールはアルマイト処理、スライドは粉体塗装が可能です。
レジスタンス・バンドを使ったトレーニングに最適な、小型でスマートなプーリー。SLIDEは、80kgまでのあらゆるレジスタンス・バンドに対応するフレキシブルなアンカーです。ローイング、スプリント、バイセップ・カール、バタフライ、スタビライゼーション・エクササイズなど、さまざまなエクササイズを完璧にサポートします。トレーニングはシンプルかつ効果的に行うことができる。プーリーは壁や木の梁に取り付けることができ、高さ1.8メートル、幅約8センチ、プラス約4センチです。コンパクトなサイズとエレガントなデザインのおかげで、どんな部屋にも完璧にフィットします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00