特に農業では、天候や砂や埃が機械に与える影響に加え、雑草の絶え間ない成長速度にイライラさせられる。この課題を解決するため、オランダのAIGRO UP社は、イグス® のドライリン® Wプロファイルレールと リニアハウジングを搭載した自律走行型除草ロボットを開発した。このロボットは、さまざまなセンサーの助けを借りて、全天候下で樹木に沿って数千キロを連続的に完全自律走行し、除草を行うことができる。
AIGRO UP - 自律型除草ロボット
農業における伝統的な除草は難しく、時間がかかる。手作業による除草は、肉体的な負担が大きく、コストもかかる。これは、高度な自動化と特殊なコンポーネントによってのみ達成できる。オランダ企業の目的は、牽引ヒッチをスムーズに作動させ、汚れに敏感で、構造上のアライメントや平行度の誤差があっても柔軟に対応できるようにすることである。さらに、除草方法には経済的で効率的なソリューションが求められる。
このメーカーは、イグス(® )のdrylin® Wプロファイルレールとリニアハウジングを採用することで、防草ロボットが風雨や砂塵にさらされても安定した状態を維持できるようにしています。drylin® Wプロファイルレールとリニアハウジングは、さまざまなデザインがあり、カスタマイズも可能です。また、非常に頑丈で耐久性に優れ、潤滑剤なしで優れた滑走特性を発揮します。このため、drylin® Wプロファイルレールと リニアハウジングは、特に除草ロボットに適しています。さらに、天候の影響や砂やほこりの侵入も関係ありません。AIGRO UPの開発は、シンプルで信頼性の高いハンドリングに重点を置いて行われました。その結果、このロボットは、雑草の機械的除去やエリアの草刈りに手頃な価格のオプションを提供し、数時間のバッテリー寿命を実現した。GPS機能は、異なる畝や畑の間を移動するためにのみ使用される。
ご質問はございませんか?弊社のイグス® エキスパート、ミヒャエル・ホーヌングが喜んでアドバイスいたします。
最適な製品がまだ見つかりませんか?あなただけのリニアユニットを構成してください。
ドライリン® Wプロファイルガイドをサンプルボックスでご覧ください。Broschüre downloaden
プラスチックリニアガイドやリニアガイド、リニアボールシステムを使用するタイミングは?
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00