イグス(® )のエネルギーチェーンシステムとベアリングコンポーネントは、過酷な条件にも耐えることができます。造船所、深海クレーン、作業船、港湾の陸上電源アプリケーションで確実に動作し、機械の信頼性を高めます。
当社製品の利点
ガイドトラフにストレインリリーフとケーブルルーティングを内蔵
最大540°までの円運動用エナジーチェーン迅速なケーブル交換
安定したピン/フック接続により、高荷重と長寿命を実現
無潤滑トリボポリマーと無腐食ステンレススチールの組み合わせ
寸法安定性が高く、耐摩耗性に優れた堅牢なファイバー複合プレーンベアリング
無潤滑ドライ運転のターンテーブル。ステンレス製316回転テーブル。
イグス® コーナーでは、常に最新のモーショ ンプラスチック製品をお手元でご覧いただけます。
イグスがお客様のもとへディスプレイをお届けし、ご要望に応じて設置し、お好みの製品でコンパートメントを満たします。また、お客様ご自身で設置することもできます。常設ディスプレイとして、あるいは期間限定のディスプレイとして。
大型船製造における作業ポータルのエネルギーチェーンパペンブルクにあるコンパクトな造船所では、主に豪華客船やハイエンドのクルーズ船が建造されており、全長約200メートルに及ぶ巨大なクレーンシステムが使用されています。イグスのエネルギー供給システムは、合計8つのクレーンブリッジを持つクレーンシステムにエネルギーと媒体を供給するために使用されています。イグスのエネルギー供給システムは、高精度のスチール部品を製造する際に必要な柔軟性と自由な動きを提供します。
省燃費のウィングセイルは、腐食のないすべり軸受とボールベアリングで確実に動きます。bound4blue社は、船舶用の自動風力推進システム(ウィングセイル)を提供しています。同社は、ウィングセイルの動きが海上の悪条件下でも確実に機能するよう、高性能プラスチック製のxirosボールベアリングとイグリデュール(® )ベアリングに依存しています。従来の金属製ベアリングよりも軽量で、腐食にも強い。
格納式船舶推進システム:重いケーブルをコンパクトに誘導石油産業の地震探査船と坑井掘削船では、格納式スラスターの採用が設計上の問題となった。重量のある推進システムに電力を供給するための多くのケーブルを、エンジンの近くで、できるだけコンパクトに誘導する必要がありました。膨大な数のケーブル(追加荷重)を安全に管理するため、E4.1シリーズのエナジーチェーンがマルチバンドチェーンとして提供されました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00