エナジーチェーンとベアリングを使って、鉄道技術の費用対効果を改善

EN 45545に準拠した高機能ポリマー製品とフレキシブルケーブルを使って技術を上げて、コストを下げる

鉄道技術の採用事例

イグス製部品を搭載したライトレール車両用ドア

省スペースなライトレール車両用ドア

イグスのすべり軸受を使用したドイツ鉄道のアイデアトレインニング

ドイツ鉄道のアイデアトレインニング

イグスのすべり軸受を使用したドイツ鉄道のアイデアトレインニング

使用事例

鉄道業界での採用事例

  • 耐久性に優れた製品、フリーのオンラインツールで製品寿命の予測が可能
  • イグス製品の多くは、DIN EN 45545またはNFPA 130による危険レベル3に適合しています。
  • イグスの特殊なすべり軸受の材質は、R22およびR23の要件、ケーブルはR15およびR16の要件を満たしています。
  • メンテナンスフリー、追加潤滑なしの振動減衰ベアリング技術
  • マイナス50°C~プラス170°Cの高温耐性

鉄道向けの費用対効果に優れたイグスのポリマー製品

高温環境向けすべり軸受

  • 防火規格EN 45545 HL3対応
  • 優れた耐摩耗性
  • イグリデュールRW370:要件R22/R23に適合
  • イグリデュールG V0:要件R24に適合
  • 連続使用できる最高温度は180°Cで、高い寸法安定性を持つイグリデュールJ350

小型乗降ドアで使用する制御・動力ケーブル

エナジーチェーン、EZチェーンおよびE2マイクロ

  • EN 45545 HL3、R22/R23
  • NFPA130
  • 軽量で滑らかな走行
  • EZチェーン:収納が容易、高加速向け
  • E2マイクロ:最小の内高さと曲げ半径、高いねじれ耐性
ドライスピン 多条ねじナット

送りねじナット イグリデュール J350

  • EN 45545 HL3、R24
  • 台形ねじ、多条ねじ、スリーブ型またはオプションでフランジ付き
  • 低騒音、無振動
イグスの平歯車

平歯車

  • カスタム構成、最小注文数量なし
  • 高い耐摩耗性
  • ノイズ低減
イグリデュールRW370 丸棒

イグリデュールRW370丸棒

  • EN 45545 HL3、R22/23
  • 高い耐摩耗性
  • 低摩擦係数

イグスの試験施設で、実際の使用条件下で検証試験を実施

鉄道機器向け製品カタログ

鉄道産業向け製品カタログ

イグスオンラインツールご希望の製品をオンラインで構成、予測寿命を計算、プロセスコストを削減

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間