言語の変更 :
スペインのMasats社、イグスの部品で省スペースの軽便鉄道用ドアを開発®
バルセロナのメトロ・デル・バジェス線の新型軽便鉄道車両用に、コンパクトな乗降ドアを開発する:それがスペインのMasats社の仕事です。スペースを節約するため、エンジニアはイグス® の chainflex® 制御ケーブルと e-chain® をドアの開閉機構に使用しています。

また、CF9.UL igus® のアウタージャケットには、ここでもTPEコンパウンドが使用されている。
TPEは一般的に非常に頑丈な素材です。そのため、特に要求の厳しい用途向けのハイエンドケーブルに使用されています。CF9.ULシリーズのコントロールケーブルは、旅客ドアの開閉機構で数百万回のダブルストロークに耐えることができます。
また、耐久性、低メンテナンス性、省スペース性だけでなく、鉄道部門で適用される高い安全性と認証基準も満たしています。当社では、難燃性を付加したアウタージャケット用TPEを難燃バージョンとして製造しています。この素材は、油、摂氏マイナス35度までの極端な温度、紫外線にも耐性があります。
05シリーズのエナジーチェーンも同様にコンパクトで堅牢であり、ドアの開閉時にコントロールケーブルが安全に走行することを保証します。高性能プラスチック製のe-chain® 、内寸の高さはわずか10mm、内寸の幅は64mmです。05シリーズe-chain® は、可動質量が小さく、スペースが限られている用途に最適です。また、e-chain® 、フェールセーフで長時間の運転が可能です。 列車の運行コストにプラスの効果をもたらす利点だ。

マサッツのエンジニアがイグスのコントロールケーブルとe-chain®® を選んだ理由はもう一つある。イグス® は3,800平方メートルのテストラボを運営しており、そこで専門家たちがケーブルとe-chain® をさまざまな動きの実際の条件下でテストしている。その結果は、オンライン耐用年数計算機に入力され、ケーブルとe-chain® 、アプリケーションでの耐用年数が予測されます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00