自動車産業における回転式風洞天秤の回転エネルギー供給システム

素早く取り付けられたエネルギーチェーンが、電源、計測、制御ケーブルをガイドします。

概要

  • 必要なもの: 逆曲げ半径(リバースベンドラジアス)付き回転エネルギー供給、システムE4/4
  • **要件:**電磁両立性基準に準拠した電源ケーブル、計測・制御ケーブル、流体ラインの独立供給、短時間で設置可能なコンパクトで費用対効果の高いシステム
  • 業界自動車産業
  • **お客様の成功:**使用されているロータリーケーブルキャリアは、非常に小さな設置スペースで最大540°の回転角度を実現できます。
軸周回転型 RBR仕様

問題点

ソリューション

風洞スケールの模式図

組み立て段階の風洞スケールの断面。外側トラフはレベリングエレメントを介して床に固定されている。内側トラフは回転可能で、フレキシブルに調整可能なレベリングエレメントを介してベースフレームに接続されている。

電源ケーブルのケーブルエントリー部。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間