狭い設置スペースに最適なリニアガイド

狭かろうが平らだろうが

ドライリンT ミニチュアガイド
banner_questions_for_experts

イグス製品担当者にお問合せ

ドライリンWモジュラー式リニアガイドのサンプルBOX

ドライリンTミニチュアガイド サンプル

ボタンのアイコン

コンフィギュレーター

小さな設置スペース向け製品

狭い設置スペース

ドライリンW リニアガイド

  • 3種類の長さですぐに取り付け可能なリニアスライド
  • 従来の取り付けサイズ06-30より20%狭い
  • テスト済み:リニアシステムCoy 1,680Nの静荷重容量
  • ローラーの代わりにグライディングを使用するため、100%無潤滑
ドライリンN

ドライリンN 薄型リニアガイド

  • 取り付け高さが6~12mmと小さい
  • 軽量
  • レールはシルバーまたはブラックアルマイト仕上げ
  • 17~80mmの4種類のレール幅
TW-14-12

ドライリンT リニアガイド

  • 取付サイズ 09/12/15 用プリテンション付きリニアスライド
  • イグリデュール® E3により摩擦係数が最大40%向上
  • 3:1ルールにより設計自由度が最大30%向上
  • 自己潤滑により100%メンテナンスフリー
与圧型

キャリッジ(プリズム型、予圧式)

  • 4つのプリロードクラス
  • 衛生的な環境でも使用可能
  • 下からのねじ接続、またはねじスタッドによる接続に対応

コンパクトチャート

AIGRO UPのバナー

フードトラック

キッチンカー

モジュラーシステムによる多様性

  • 14種類のレールプロファイル、50種類のスライドバリエーション
  • 100%メンテナンスフリー、無潤滑
  • 腐食がなく衛生的
  • 耐摩耗性
  • 汚れ、ほこり、湿気に強い
  • 運転音が非常に静か
  • 循環式ボールベアリングガイドより最大40%安価
サステナビリティ

サステナビリティ

ドライリンに関する一般情報®

多くの用途に対応するライナー

テープ(シート)

ライナーの交換がさらに簡単に

ドライリンWハウジング

テスト済みで実証済み

ベアリング試験の様子

若手エンジニアのサポート

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間