言語の変更 :
| 一般的性質 | 単位 | イグリデュール A500 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.28 | |
| 色 | 茶 | ||
| 室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 | 重量% | 0.3 | DIN 53495 |
| 最大吸湿率 | 重量% | 0.5 | |
| 地熱摩擦係数、動的、対鋼材 | µ | 0,26-0,41 | |
| 最大pv値 (無潤滑) | Mpa x m/s | 0.28 | |
| 機械的性質 | |||
| 曲げ弾性率 | MPa | 3,600 | DIN 53457 |
| 20℃における曲げ強さ | MPa | 140 | DIN 53452 |
| 圧縮強度 | MPa | 118 | |
| 最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 120 | |
| ショアD硬さ | MPa | 83 | DIN 53505 |
| 物理的および熱的性質 | |||
| 長期使用最高温度<br /> | °C | +250 | |
| 短期使用最高温度<br /> | °C | +300 | |
| 最小使用温度 | °C | -100 | |
| 熱伝導率 | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| 熱膨張率 (23℃) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| 電気的性質 | |||
| 体積抵抗率 | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| 表面抵抗率 | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

図.01: イグリデュール® A500すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、スチールシャフトに対する乾式運転、温度+20℃、スチールハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® A500製軸受は高温での使用が可能で、食品との直接接触が認められています(FDA準拠)。非常に優れた耐薬品性を備えているため、食品産業機械の環境における最も困難な用途に適しています。イグリデュール® A500は強靭な素材ですが、高温下でも優れた圧縮強度を発揮します。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20 °Cで120 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータです。トライボロジーに関する結論に使用することはできません。イグリデュール® A500すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下する。02はこの関係を示しています。
図02は温度の関数として軸受けの推薦された表面圧力の最高を示す。一方では高強度、他方では高柔軟性の組み合わせは、振動やエッジ荷重に非常に良い影響を与えます。すべり軸受の摩耗は、10MPaから20MPaの圧力で急激に増加するため、これらの限界を超える使用については、特に注意深くチェックすることをお勧めします。
イグリデュール® 耐熱性が高いため、A500は高速摺動も可能です。しかし、高速回転により摩擦係数が上昇し、軸受の発熱が高くなります。テストによると、イグリデュール® A500で作られた滑り軸受は、旋回運動時の耐摩耗性が高く、旋回運動時の許容pv値も高くなります。
| m/s | 回転時 | 揺動時 | linear |
|---|---|---|---|
| 永久 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| 短期 | 1 | 0.7 | 2 |
最大許容短期使用温度は+300 °Cです。イグリデュール® A500すべり軸受の圧縮強度は、温度が高くなるにつれて低下します。02はこの関係を示しています。軸受システムの温度は、軸受の摩耗にも影響します。
| イグリデュール A500 | 使用温度 |
|---|---|
| 最低使用温度 | - 100 °C |
| 長期使用最高温度 | +250°C |
| 短期使用最高温度 | + 300 °C |
| を軸に固定する。 | +130°C |
摩擦係数は、軸受に作用する荷重に依存する(図04および05)。
イグリデュール® A500とスチール(Ra = 1 μm、50 HRC)との摩擦係数:
| イグリデュール A500 | 無潤滑 | グリス | オイル | 水 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 [µ] | 0,26 - 0,41 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
詳細はこちら:

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® A500
イグリデュール® A500すべり軸受は、洗浄剤、グリース、オイル、アルカリ、酸に対して優れた耐性を持っています。
+ 耐性あり 0 条件付き耐性あり - 耐性なし
室温[20 °C]での全データ
| 標準的 | 抵抗 |
|---|---|
| アルコール | + |
| 炭化水素 | + |
| グリス、潤滑剤 (添加剤なし) | + |
| 燃料 | + |
| 希酸 | + |
| 強酸 | + |
| 希アルカリ | + |
| 強アルカリ | + |
イグリデュール® A500を使用したベアリングは、イグリデュール®プログラムの中で最も耐放射線性に優れています。このベアリングは、2 x105Gy の放射線強度まで耐性を発揮します。これより高い放射線レベルは、材料を攻撃し、重要な機械的仕様の喪失につながる可能性があります。
iglidur® A500 滑り軸受は電気絶縁性です。
| 電気的性質 | |
|---|---|
| 体積抵抗率 | > 1014 Ωcm |
| 表面抵抗率 | > 1013 Ω |
イグリデュール® A500ベアリングの吸湿率は、水に飽和した状態でわずか0.5%です。
| 最大吸湿率 | |
|---|---|
| 湿度+23 °C/50 %r.時 | 0.3 重量 % |
| 最大吸湿率 | 0.5 重量 % |
iglidur® A500すべり軸受は、h公差(推奨最小h9)のシャフト用標準軸受です。この軸受は、H7公差の取り付け部に圧入するように設計されています。公称寸法の取り付け部に取り付けた後、公差F10のベアリングの内径が自動的に調整されます。
| 直径 d1 [mm] | シャフト h9 [mm] | イグリデュール® A500 F10 [mm] | ハウジング H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 最大 3 | 0 ~ 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 ~ 6 | 0 ~ 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 ~ 10 | 0 ~ 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 ~ 18 | 0 ~ 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 ~ 30 | 0 ~ 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 ~ 50 | 0 ~ 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 ~ 80 | 0 ~ 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00