モーションプラスチックを自転車産業で使用したその他の事例

自転車産業での使用事例
自転車産業での使用事例

1 折りたたみ機構 折り畳み自転車

イグリデュールすべり軸受を使用した折りたたみ自転車
  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性
  • 水中での優れた耐摩耗性と高い耐媒体性
  • エッジプレッシャーや衝撃に強い
  • 汚れやほこりに弱い
  • 軽量
  • 無潤滑
イグリデュールJ3Bフランジ型ベアリング
Tonkel Om社製折りたたみ式MTB

2 子供用自転車のステアリングヘッドベアリングとボトムブラケットベアリング

イグリデュールすべり軸受を使用した子供用自転車
  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性
  • 水中での優れた耐摩耗性と高い耐媒体性
  • エッジプレッシャーや衝撃に強い
  • 汚れやほこりに弱い
  • 軽量
  • 無潤滑
イグリデュールJ3 すべり軸受

3 トライクのフロントサスペンション

AZUB社製トライクのフロントサスペンション
  • 優れた摩擦係数
  • エッジ圧力に強い
  • 衝撃や衝撃に弱い
  • 汚れやほこりに特に強い
  • 高荷重に強い (>60N/mm²)
  • 無潤滑
イグリデュールG すべり軸受
AZUB社のトライクのフロントサスペンション

4 Eスクーターのヘッドチューブ

電動スクーター
  • 連続運転に適した耐摩耗性材料
  • 低摩擦係数
  • 直線運動に最適
  • アルミシャフトとの組み合わせで特に長寿命
  • 振動減衰
  • 上限長期使用温度 90
  • 短期使用温度上限 120
イグリデュールE すべり軸受
  • 高荷重に強い (>60N/mm2)
  • 極限荷重用に特別に開発
  • 衝撃や衝撃に強い
  • 優れた摩擦係数
  • 耐腐食性
  • 設置スペースが小さい
  • 無潤滑
イグリデュールQ すべり軸受

5 片持ちブレーキ

イグリデュールすべり軸受を使用したカンチレバーブレーキ
  • 中温での優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • エッジプレッシャーに強い
  • 衝撃や衝撃に弱い
  • 汚れやほこりに強い
  • 無潤滑
イグリデュールJ すべり軸受

6 自転車組み立てスタンド

ドライリン リニアガイドとエナジーチェーンを搭載した自転車メンテナンススタンド
  • 14 種類のレールプロファイル、50 種類のキャリッジバージョン
  • 100%メンテナンスフリー、無潤滑
  • 耐腐食性、耐摩耗性
  • 汚れ、ほこり、湿気に強い
  • 極めて静かな動作音
  • 循環式ボールベアリングガイドより最大40%コスト効率が高い
ドライリンW
  • 可動ケーブルを確実に保護
  • 軽くて丈夫
  • 静かな動作
  • 簡単で迅速な充填
  • クロスバー付きのオープンタイプとチューブ状のクローズタイプをご用意
エナジーチェーン E2型
  • 移動用に特別に開発
  • 狭い設置スペースや特に狭い曲げ半径に最適
  • チェーンフレックス48ヶ月保証
  • 在庫があり、長さ 1m から 24 時間以内に入手可能
チェーンフレックスケーブル

8 乳母車のベアリング

すべり軸受を使用したベビーカー
  • 優れた摩擦係数
  • エッジ圧力に強い
  • 衝撃や衝撃に弱い
  • 汚れやほこりに特に強い
  • 高荷重に強い (>60N/mm²)
  • 無潤滑
イグリデュールG すべり軸受
JogAlong strollerで使用するイグボールEGLM 球面ベアリング

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間