<font size="6">コストを下げて&amp;技術を上げる</font><br>マイクロエレクトロニクス抜けモーションプラスチック<br>

マイクロエレクトロニクス抜けモーションプラスチック

  • クリーンルームおよびESD対応
  • クリーンルーム分野で23年以上の経験
  • 高い費用対効果
  • 簡単な組み立て
  • 柔軟な拡張が可能
  • コンパクトで軽量
  • 静音で少ない振動
  • オンラインで製品寿命の予測計算が可能
  • メンテナンスフリー(24時間365日使用可能)
  • バッチサイズからのシステムまたは個々のコンポーネントまで網羅
  • 短納期

ディスプレイ業界向け厳選製品

e-skin flat

フラットなケーブルガイドシステム

  • IPA ISOクラス1に準拠したクリーンルーム対応
  • モジュラー式のコンパクト設計
  • ケーブルは、数分で交換可能
  • オプションで、高い信頼性があるCFCLEAN 撚り構造をカスタマイズ可能
e-skin soft

2パーツ型のコルゲートチューブ

  • IPA ISOクラス1に準拠したクリーンルーム対応
  • 上部シェルと下部シェルの2パーツ型
  • ジッパー機能を使った素早い組み立て
  • 迅速で、短いフリースパン走行
エナジーチェーン E6

厳しい動作環境で使用するエナジーチェーン

  • IPA ISOクラス1に準拠したクリーンルーム対応
  • 非常に静音―1m/sで32dB(A)
  • クロスバーは、両側から回転して開閉
  • スムーズでケーブルに優しい内部
  • プリテンションは、インナーリンクを回して解除

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間