Wipotec社の最新検査・包装システムの位置調整

ドライリン(® )とイグリデュール(® )のベアリング技術により、高精度で堅牢な製品シリアル化用モジュール。

概要

  • 必要なもの: ドライリン® SHT スピンドルリニアテーブルイグリデュール製丸棒と滑り軸受®シロス製ボールベアリング
  • 必要条件パッケージングとテストユニットでは、多数のフォーマット調整とコンベア技術用に、FDA準拠でメンテナンスフリーの堅牢なベアリング製品が求められていました。
  • 業界包装システム、検査システム
  • お客様の成功堅牢なドライリン® リニアベアリングにより、手作業による正確なフォーマット調整が可能になりました。また、イグリデュール® 滑り軸受とシロスボールベアリングは耐摩耗性に優れ、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。悪環境下でも長寿命を実現します。

問題点

ソリューション

図 1: ドライリン® SHT 横方向およびフォーマット調整用スピンドル駆動付きリニアテーブル

図2:無潤滑のイグリデュール® JB丸棒を搬送ローラーとして使用することで、製品へのコンタミネーションを防止。

図 3: ドライリン® 横方向と高さ方向の調節が可能なリニアスピンドル

図4:メンテナンスフリー素材イグリデュール(® J)製のベアリングが加圧ローラーに装着されている。

図 5:drylin® SHT スピンドルリニアテーブルはセンサーの微調整にも使用されます。

図6:ガイドローラーのxirosボールベアリングはFDAに完全準拠している

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間