SLWTダブルリニアユニットは、高い柔軟性を提供します。フラットでコンパクトなSLWTは、2つのリニアテーブルを1つの構造に統合しています。各スライドはユニット内で個別に制御できます。
この製品シリーズに関する技術データをすべて掲載した無料カタログからの抜粋
個別オファーにご興味がおありですか? メッセージをどうぞ!
個々のリニアモジュールをミリ単位で設定できます。登録なし。
いつ何を使うのか?
リードスクリュー軸をどのように駆動するか、まだ決めかねていますか?様々なオプションをご用意しています:
それぞれの利点については、以下のスライドをご覧ください。
より高度なフォーマット調整は、ねじれに強いリニア軸で実現されます。一方では、ハンドホイールとポジションインジケータにより、より大きな力に耐えることができます**。**これらはまた、迅速に構成され、システムに実装されています。アクチュエータを使用しない手動位置決めシステムの操作には時間がかかるため、このシステムは、機械内のフォーマット調整の頻度が低い場合にのみ価値があります。
包装機の要件を満たすために、アクチュエータ接続による 位置決め システムは不可欠です。により、 時間の節約は すぐに手動システムに比べて高いコストを償却することができます。モータ制御ユニットのオプションの追加により 、同期して複数の調整ユニットを配置 します。これはまた、エラーを回避するのに役立ちます。
矢印をクリックすると拡大します
適切な電気モーターオンラインショップでは、リニア軸システムに適したステッピングモーター、DCモーター、ECモーターを販売しています。リニア軸とともに、位置決めシステム一式を構成し、設置・接続の準備が整った状態で提供することができます。モータを制御するために、イグスは強力なモータコントローラも® で提供しています。
わずか30秒のクイック交換ドライリン® W製品群の革新的なハウジングベアリングWJ200UMA-01-ALを使用すると、時間のかかる分解作業をすることなく、プレーンベアリングブシュをより簡単に交換することができます。付属の工具を使用すれば、プレーンベアリングブッシュを数秒で交換できます。これにより、貴重な時間と費用を節約できます!
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00