イグリデュール顆粒

球面インサートベアリングおよび球面ボールに使用するイグリデュール材質

メリット

format_color_reset
軽量アイコン
マネーアイコン
材質 イグリデュールA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
最大吸水率 [Gew.-%]0.11.31.31.91.30.51.31.31.31.10.86.50.5
スチールに対する摩擦係数 [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05 - 0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
長期使用最高温度 [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
短期使用最高温度 [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
最低使用温度 [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
熱伝導率 [W/m x  K]0.300.250.250.24-0.250.250.25-0.250.60.240.60
ショアD硬さ 60767676697574737477787785

イグリデュールW300

耐久性が最高30Mpaのロングセラー

造粒 W300
  • 高耐久性のロングセラー、ほぼすべての軸で優れた耐摩耗性
  • 特に長い製品寿命が必要な場合に最適
  • 低い摩耗係数
  • 非常に高い摩耗耐性

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールJ

汎用性の高い長寿命タイプ

グラニュレートJ
  • 汎用性が高く長寿命、ほぼすべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数は非常に低い
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑運転で低い摩擦係数
  • 減振性

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールJ3

新型の長寿命タイプ

造粒 J3
  • 旋回および片振荷重専用
  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • 低吸湿性

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールJ4

低コスト、低~中荷重向き

造粒 J4
  • 低コスト材質
  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • 低吸湿性

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールR

低コスト材質

顆粒R
  • 低コスト材質
  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 無潤滑運転で低い摩擦係数
  • 優れたコスト効率

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールH3

高速作業専用

造粒 H3
  • 最高回転数 200rpm
  • 高い耐摩耗性
  • 低吸湿性
  • 多くの薬品に対して耐性あり

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールUW

水中での高速回転用

顆粒状UW
  • 水中使用対応、長寿命製品、水中での高速回転作業向け
  • 水中での作業用
  • 高速・連続運転に最適
  • 長寿命

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールX

優れた耐薬品性、高温環境対応

顆粒 X
  • 最大150MPaの静荷重に対応
  • 連続使用温度-100℃~+250℃
  • 幅広い耐薬品性
  • 米国連邦航空局(FAA)の航空機内装部材に関する火災安全性基準に準拠
  • 高い圧縮強度

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールA160

食品加工向け、優れた耐薬品性を有する内輪

造粒物 A160
  • 薬品や食品に関するFDAおよびEU規則に準拠
  • EU規則 10/2011準拠
  • FDA準拠
  • 優れた耐薬品性

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールA180

食品加工向け、汎用タイプ

造粒物 A180
  • FDA準拠、汎用タイプ
  • イグリデュール材質A180は、食品と繰り返し接触する作業に対して米国食品医薬品局(FDA)が定めた要件に準拠
  • 優れた耐薬品性
  • 湿潤環境で行う作業向け

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールFC180

優れた耐薬品性を有する検出可能な材質

造粒 FC180
  • 薬品や食品に関するFDAおよびEU規則に準拠
  • 光学的、磁気的に検知が可能
  • 優れた耐薬品性
  • 湿潤環境で行う作業向け

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールA181

食品加工産業向け、汎用タイプのベアリング

造粒物 A181
  • 食品加工産業向け、汎用タイプのベアリング
  • EEU規則 10/2011準拠
  • FDA準拠
  • 汎用的に使用が可能

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグリデュールA350

高温環境で長寿命、食品産業向け

造粒A350
  • EU規則 10/2011準拠
  • FDA準拠
  • 米国連邦航空局(FAA)による火災安全性基準に準拠

一般的性質

熱特性

機械的性質

イグボール球面軸受について

サンプルBOX

サンプルBOX

新提案製品

新製品

技術情報

ナレッジ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間