言語の変更 :

内側高さ hi: 35 mm
内側幅 Bi: 30 - 140 mm
曲げ半径 R: 55 - 150 mm
ピッチ:25 mm

内側高さ hi: 40 mm
内側幅Bi: 40 - 300 mm
曲げ半径R: 63 - 200 mm
ピッチ:27.8 mm

内側高さ hi: 52 mm
内側幅 Bi: 40 - 300 mm
曲げ半径R: 75 - 200 mm
ピッチ: 30 mm

内側高さ hi: 62 mm
内側幅Bi: 50 - 400 mm
曲げ半径R:115 mm
ピッチ:50 mm
特殊素材を使用することで、e-chain® のすでに低い摩耗性をさらに大幅に低減することができます。そのため、e-chain® 、複雑な特殊ソリューションが必要とされる多くの用途に使用することができます。滑走用途と非支持用途の両方について、広範なテストプログラムが終了しています。多くの用途において、特殊素材のe-chain® 、実質的に摩耗のない運転が可能です。IPAによる試験で、イグスの標準e-chain®® はクリーンルームでの要件を満たし、"試験の結果、非常に優れていることが確認されています" 。クリーンルームでは可動部に非常に高い耐摩耗性が要求されるため、例えばe-chain® 、このデリケートな環境の標準要件を満たすためには、高い耐摩耗性が求められます。

IPA分類 - レポートIG1303-640-1: ISO Class 1、規格DIN EN ISO 14644-1に準拠
v=0.5m/s、1.0m/s、2.0m/sにおけるシリーズE61.29.050.075.0.CR用

極めて低いノイズ
E61.29.070.055.0 (1m/s) = 32dB(A) igus® 内部テスト4479による

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00